text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Indicador Del Nivel De Aceite
Forma
larga
Versión 1
con control eléctr. de nivel aceite y temperatura
Versión 2
contacto normalmente cerrado
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
plástico
B=Anchura
30
D1=Rosca
M12
H=Altura
30
L=Longitud
426,6
N=Número de tornillos de sujec
2
SW=Ancho de llave
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
400
L2
458,3

Descripción

Material
Carcasa de aluminio.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Flotador de plástico.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión
Mirilla transparente.
Reflector blanco.
Flotador rojo, con elemento magnético.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Indicación
Con los indicadores del nivel de aceite no solo se indica visualmente el nivel de llenado, sino que también se registra a través de un interruptor REED. Además los indicadores del nivel de aceite pueden enviar una señal eléctrica si la temperatura del líquido en el interior del contenedor alcanza el umbral de 70 °C.
En cuanto el elemento flotador llega al valor mínimo ajustado después del cierre del circuito eléctrico, se envía una señal eléctrica.
El sensor está en la carcasa y se puede ajustar en altura según los requisitos de inspección del nivel. La indicación mínima es unos 35 mm desde el centro del tornillo de fijación inferior.
De serie, el interruptor Reed está equipado con un contacto normalmente abierto (NO).
El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo.
La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm.
La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.
Montaje
La fijación del indicador de nivel de aceite se realiza mediante dos perforaciones roscadas M12 o, alternativamente, a través de dos perforaciones Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con tuercas abridadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Funciones
La medición del nivel de aceite se realiza a través de un elemento de flotador con un imán que activa el contacto eléctrico cuando alcanza el interruptor de nivel ”REED”. Si el nivel de aceite desciende por debajo de un nivel determinado, puede emitirse un impulso eléctrico.
Tener en cuenta
Los campos magnéticos intensos alteran el funcionamiento.
Indicación sobre el dibujo
1) Mirilla
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Punta esférica de plástico
5) Junta plana
6) Tornillo hueco M12
7) Flotador con imán
8) Interruptor Reed
9) Sensor de temperatura
10) Carcasa de aluminio
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron