Indicador Del Nivel De Aceite
con control eléctr. de temperatura
aluminio
- Advertencia automática si el líquido supera la temperatura máxima
- Mirilla con buena resistencia mecánica
- Resistente a la temperatura hasta 75 °C
151,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Indicador Del Nivel De Aceite
Forma
larga
Versión 1
con control eléctr. de temperatura
Versión 2
contacto normalmente abierto
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
plástico
B=Anchura
30
D1=Rosca
M12
H=Altura
30
L=Longitud
526,6
N=Número de tornillos de sujec
2
SW=Ancho de llave
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
500
L2
558,3
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión
Mirilla transparente.
Reflector blanco.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Reflector blanco.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Indicación
Además del control visual, los indicadores del nivel de aceite pueden enviar una señal eléctrica si la temperatura del líquido en el interior del contenedor alcanza el umbral de 70 °C.
El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo.
La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm.
La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.
El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo.
La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm.
La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.
Rango de temperatura
Máxima temperatura de servicio: 75 °C.
Montaje
La fijación del indicador de nivel de aceite se realiza mediante dos perforaciones roscadas M12 o, alternativamente, a través de dos perforaciones Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con tuercas abridadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Indicación sobre el dibujo
1) Mirilla
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Punta esférica de plástico
5) Junta plana
6) Tornillo hueco M12
7) Carcasa de aluminio
8) Sensor de temperatura
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Punta esférica de plástico
5) Junta plana
6) Tornillo hueco M12
7) Carcasa de aluminio
8) Sensor de temperatura
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.