Indicador Del Nivel De Aceite
con control eléctr. de temperatura
plástico
- Advertencia automática si el líquido supera la temperatura máxima
- Mirilla con buena resistencia mecánica
- Resistente a la temperatura hasta 75 °C
131,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Indicador Del Nivel De Aceite
Versión 1
con control eléctr. de temperatura
Versión 2
contacto normalmente abierto
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
acero
B=Anchura
42
D1=Rosca
M12
H=Altura
21
L=Longitud
164
N=Número de tornillos de sujec
2
SW=Ancho de llave
19
B1
45
H1
21
H2
80
L1
127
L2
91
L3
75
L4
191
Descripción
Material
Carcasa de termoplástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio.
Mirilla de termoplástico de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Mirilla de termoplástico de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión
Carcasa negra.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento.
Reflector blanco.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento.
Reflector blanco.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación
Además del control visual, los indicadores del nivel de aceite pueden enviar una señal eléctrica si la temperatura del líquido en el interior del contenedor alcanza el umbral de 70 °C.
El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo.
La mirilla está compuesta por dos elementos transparentes que después del montaje se sueldan entre sí por ultrasonidos. De esta manera se garantiza la estanqueidad alrededor de todo el cuerpo.
La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm.
La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.
El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo.
La mirilla está compuesta por dos elementos transparentes que después del montaje se sueldan entre sí por ultrasonidos. De esta manera se garantiza la estanqueidad alrededor de todo el cuerpo.
La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm.
La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.
Rango de temperatura
Máxima temperatura de servicio: 75 °C.
Montaje
La fijación del indicador de nivel de aceite se realiza mediante dos perforaciones roscadas M12 o, alternativamente, a través de dos perforaciones Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con tuercas abridadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,3.
Indicación sobre el dibujo
1) Mirilla
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Carcasa
5) Junta plana
6) Sensor de temperatura
7) Tornillo hueco M12
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Carcasa
5) Junta plana
6) Sensor de temperatura
7) Tornillo hueco M12
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.