{"product":{"productId":"agid.5184","price":46.55,"name":"ELEMENTO AJUSTE ALTURA ESTÁNDAR, D=9ACERO TEMPLE+REVENI., D2=32"},"currency":"EUR"}
Elemento De Ajuste De Altura
estándar
acero para temple y revenido
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Contratuerca para asegurar un ajuste predeterminado
- Posibilidad de tamaños especiales a petición
Unidad de venta
46,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero para temple y revenido
D2=Diámetro exterior
32
D=Diámetro interior
9
Contratuerca
con contratuerca
D1
M20x1
F
kN
65
F1
kN
48
H
máx.
55
H
mín.
41
M
2
N
4
Para
tornillo
M8
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510
ΔH
14
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios
96650 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.