Cabeza De La Horquilla
rosca exterior
acero de corte fácil
cincado
- Transferencia y desviación de fuerzas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
21,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cabeza De La Horquilla
Versión 1
rosca exterior
Versión 2
rosca a la derecha
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
Superficie cuerpo base
cincado
Llave del acero
1.0718
D2=Rosca
M20
A
40
A1
40
B
20
D1
20
F
1
G
40
L1
134
L2
109
L3
55
L4
50
R
1,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.