Amortiguador de vibraciones
de dos piezas
acero
cincado
- Compensación de altas cargas dinámicas
- Efectivo en todas las direcciones del espacio
- Para un desacople eficiente de las máquinas e instalaciones con componentes adyacentes
- Resistente contra la radiación UV
- Montaje sencillo
16,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Amortiguador de vibraciones
Versión 1
de dos piezas
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
neopreno
Color del componente
negro
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Diámetro interior
13,5
D=Diámetro exterior
47,5
DH2=Torsión Nm (altura H2)
13
DH3=Torsión Nm (altura H3)
14
F1H2=Carga rad. kg (altura H2)
130
F1H3=Carga rad. kg (altura H3)
125
FH2=Carga axial kg (altura H2)
175
FH3=Carga axial kg (altura H3)
285
FQH2=Frecuencia Hz (altura H2)
15
FQH3=Frecuencia Hz (altura H3)
12
H=Altura
49,3
D2
33,3
D3
31,8
Dureza Shore
75+5
H1
19,8
H2
12,7
H3
14,2
R
1,5
Descripción
Material
Medio aislante de neopreno.
Cuerpo exterior de acero.
Cuerpo exterior de acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los aisladores de conexión de dos piezas se utilizan para establecer una unión estable o un desacople eficiente de máquinas o instalaciones con componentes adyacentes.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Puede cubrir un margen de cargas de 10 kg a 285 kg.
La medida H es la altura del aislador de conexión cuando está instalado.
Identificación de colores de los productos.
Punto amarillo = dureza Shore 35.
Punto rojo = dureza Shore 45.
Punto verde = dureza Shore 55.
Punto azul = dureza Shore 65.
Punto blanco = dureza Shore 75.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Puede cubrir un margen de cargas de 10 kg a 285 kg.
La medida H es la altura del aislador de conexión cuando está instalado.
Identificación de colores de los productos.
Punto amarillo = dureza Shore 35.
Punto rojo = dureza Shore 45.
Punto verde = dureza Shore 55.
Punto azul = dureza Shore 65.
Punto blanco = dureza Shore 75.
Aplicación
La parte inferior del aislador de conexión (P2) se introduce a presión en el taladro (D3) de la placa (P3). La placa P3 suele ser en la mayoría de los casos la placa de base sobre la que está montada la máquina o la instalación. A continuación se inserta la parte superior del aislador de conexión (P1) en la parte inferior (P2). En el último paso el aislador de conexión y la placa de base se atornilla con el tornillo idóneo al suelo o a otro componente. Para proteger del tornillo el neopreno, se recomienda colocar una arandela de apoyo entre la parte superior (P1) y el tornillo. Para los aisladores de conexión con D= 31,8 mm se recomienda la arandela 07305-08 y para los aisladores de conexión con D= 47,5 mm se recomienda la arandela 07305-18. El aislador de conexión se puede atornillar tanto en horizontal como en vertical. Hay que tener en cuenta entonces los distintos datos de carga y esfuerzo.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C.
Atención
- El margen de temperaturas no debe excederse, porque en caso contrario no se puede garantizar una plena funcionalidad.
- No es inalterable a los limpiadores agresivos, la gasolina ni los aceites.
- Se debe evitar el contacto con objetos afilados para que el neopreno no resulte dañado.
- La altura H debe observarse cuando ya está montado, con el fin de evitar el fallo del aislador de conexión.
- No es inalterable a los limpiadores agresivos, la gasolina ni los aceites.
- Se debe evitar el contacto con objetos afilados para que el neopreno no resulte dañado.
- La altura H debe observarse cuando ya está montado, con el fin de evitar el fallo del aislador de conexión.
Tener en cuenta
La altura especificada de la placa de base o lateral utilizada (H2/H3) debe cumplirse para lograr una aplicación óptima de los aisladores de conexión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.