Tope De Goma
forma esférica
acero
- Elemento de absorción elástico para evitar vibraciones
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de grupos, tecnología de transporte, técnica agraria
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
- Extremadamente alta capacidad de carga
28,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tope De Goma
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
forma esférica
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
elastómero y caucho natural
Color del componente
negro
CT=Rigidez del muelle
200
D=Diámetro exterior
125
FG=Carga N
20000
G=Rosca
M16
H=Altura
93
T=Profundidad de rosca
16
Dureza Shore
55A
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Estos topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o estacionarios, además de como topes en general.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura
-20 °C a +75 °C.
A petición
Otras durezas Shore.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.