text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tope De Goma
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
forma esférica
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
elastómero y caucho natural
Color del componente
negro
CT=Rigidez del muelle
150
D=Diámetro exterior
80
FG=Carga N
11000
G=Rosca
M12
H=Altura
60
T=Profundidad de rosca
12
Dureza Shore
55A

Descripción

Material
Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Estos topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o estacionarios, además de como topes en general.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura
-20 °C a +75 °C.
A petición
Otras durezas Shore.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron