Tope De Goma
tipo tp, tope de puerta
elastómero y caucho natural
- Elemento de absorción elástico
- Para enroscar
- Se puede utilizar de forma alternativa como pies de montaje en máquinas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de grupos, tecnología de transporte, técnica agraria
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
2,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tope De Goma
Versión 1
tipo tp, tope de puerta
Material del cuerpo de bas
elastómero y caucho natural
D1=Perforación de fijación
8
D=Diámetro exterior
35
H=Altura
30
D2
17
Dureza Shore
60A
H1
10
Descripción
Material
Elastómero y caucho natural, dureza media, 60° Shore A.
Indicación
Tope de goma para enroscar. También se puede utilizar como pies de montaje en máquinas.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Otras durezas Shore.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.