Tope De Goma
tipo at entallado
acero
- Mayor vida útil: reducción de elevadas cargas de borde de la goma
- Elemento de absorción elástico
- Evitar vibraciones
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de grupos, tecnología de transporte, técnica agraria
- Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C
2,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tope De Goma
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
tipo at entallado
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
elastómero y caucho natural
Color del componente
negro
CT=Rigidez del muelle
177
D=Diámetro exterior
20
FG=Carga N
283
G=Rosca
M06
H=Altura
15
L=Longitud de la rosca
18
D1
14
Dureza Shore
57A
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Los topes de goma con contorno de goma entallado reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial, por lo que la vida útil del componente aumenta.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Los topes de goma con contorno de goma entallado reducen las altas cargas marginales de la goma en caso de desviación radial, por lo que la vida útil del componente aumenta.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Otras durezas Shore.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.