Muelle De Elastómero
70 shore a
poliuretano
negro
- Para el aislamiento y la amortiguación de ruidos aéreos y provocados por estructuras sólidas
- Resistente contra aceites y grasas
- Alta capacidad de carga
- Larga vida útil
- Sin mantenimiento
7,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle De Elastómero
Versión 1
70 shore a
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro del perno
13,5
D=Diámetro exterior
32
L0=Longitud
63
L0
63
Descripción
Material
Poliuretano.
Versión
Dureza blanda, 70±5 Shore A.
Color negro.
Color negro.
Indicación
Los muelles de elastómero se caracterizan por una elevada capacidad de carga, una larga vida útil y gran rentabilidad por la ausencia total de mantenimiento. Además, ofrecen protección especial de personas y máquinas ya que no se produce ninguna rotura de los muelles por sobrecarga.
Sirven para el aislamiento y la amortiguación de ruidos aéreos y estructurales, y ofrecen unas características de resorte progresivas junto con un buen rendimiento permanente.
Asimismo son resistentes a grasas y aceites y cumplen todos los requisitos de prestaciones y calidad de la norma DIN ISO 10069-1.
Sirven para el aislamiento y la amortiguación de ruidos aéreos y estructurales, y ofrecen unas características de resorte progresivas junto con un buen rendimiento permanente.
Asimismo son resistentes a grasas y aceites y cumplen todos los requisitos de prestaciones y calidad de la norma DIN ISO 10069-1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.