text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Muelle De Compresión Roscado
Versión 2
carga especial. pesada
Norma ISO
10243
Material del cuerpo de bas
acero al cromo silicio
Color del cuerpo de base
amarillo
D1=Diámetro del perno
12,5
D=Diámetro de taladrar
25
L0=Longitud
38
F (N)
280
F máx. N
2660
F1 (N)
1810
F2 (N)
2130
L0
38
S máx.
9,5
S1
6,5
S2
7,6

Descripción

Material
Acero al cromo silicio.
Versión
amarillo.
Indicación
Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.

F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 17 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 20 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.

F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem