text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Muelle De Compresión Roscado
Versión 2
carga especial. pesada
Norma ISO
10243
Material del cuerpo de bas
acero al cromo silicio
Color del cuerpo de base
amarillo
D1=Diámetro del perno
10
D=Diámetro de taladrar
20
L0=Longitud
32
F (N)
224
F máx. N
1790
F1 (N)
1220
F2 (N)
1430
L0
32
S máx.
8
S1
5,4
S2
6,4

Descripción

Material
Acero al cromo silicio.
Versión
amarillo.
Indicación
Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.

F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 17 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 20 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.

F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron