Muelle De Compresión Roscado
acero al cromo silicio
rojo
- Permiten cargas alternantes y continuas elevadas
- Posibilidad de uso a temperaturas de trabajo de hasta 230°
- Con tratamiento térmico adicional
- Larga vida útil
6,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle De Compresión Roscado
Versión 2
carga pesada
Norma ISO
10243
Material del cuerpo de bas
acero al cromo silicio
Color del cuerpo de base
rojo
D1=Diámetro del perno
10
D=Diámetro de taladrar
20
L0=Longitud
51
F (N)
94
F máx. N
1440
F1 (N)
959
F2 (N)
1200
L0
51
S máx.
15
S1
10
S2
13
Descripción
Material
Acero al cromo silicio.
Versión
Rojo.
Indicación
Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.
F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 20 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 30 % desde L0.
F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 20 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 30 % desde L0.
F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.