text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Muelle De Compresión Roscado
Versión 2
carga pesada
Norma ISO
10243
Material del cuerpo de bas
acero al cromo silicio
Color del cuerpo de base
rojo
D1=Diámetro del perno
8
D=Diámetro de taladrar
16
L0=Longitud
64
F (N)
30,3
F máx. N
582
F1 (N)
388
F2 (N)
485
L0
64
S máx.
19
S1
13
S2
16

Descripción

Material
Acero al cromo silicio.
Versión
Rojo.
Indicación
Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.

F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 20 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 30 % desde L0.

F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem