Muelle De Compresión Roscado
acero al cromo silicio
verde
- Permiten cargas alternantes y continuas elevadas
- Posibilidad de uso a temperaturas de trabajo de hasta 230°
- Con tratamiento térmico adicional
- Larga vida útil
12,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle De Compresión Roscado
Versión 2
carga ligera
Norma ISO
10243
Material del cuerpo de bas
acero al cromo silicio
Color del cuerpo de base
verde
D1=Diámetro del perno
6,3
D=Diámetro de taladrar
12,5
L0=Longitud
190
F (N)
2
F máx. N
152
F1 (N)
95
F2 (N)
114
L0
190
S máx.
76
S1
48
S2
57
Descripción
Material
Acero al cromo silicio.
Versión
Verde.
Indicación
Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.
F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 30 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 40 % desde L0.
F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 30 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 40 % desde L0.
F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.