Amortiguador
ajustable
acero inoxidable
- Ajuste preciso de la amortiguación deseada
- Posición de montaje opcional
- Relleno de aceite alimenticio según USDA-H1
- Con tope fijo integrado
- Listo para montar
191,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Amortiguador
Versión 1
ajustable
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
D=Rosca
M08X1
E1=Consumo de energía por carr
4
E2=Consumo de energía por hora
14400
FR=Fuerza de retorno N
6
KG=Masa efectiva máx. kg
50
S=Carrera
7
V=Rango de velocidad m/s
0,2 - 3,5
A
2,5
D1
6
D2
2,5
K
3,5
L
61,5
L1
5,5
L2
45
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4404.
Vástago de pistón de acero inoxidable 1.4125.
Cabezal de impacto de plástico.
Vástago de pistón de acero inoxidable 1.4125.
Cabezal de impacto de plástico.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los amortiguadores industriales son elementos hidráulicos sin mantenimiento y listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
A petición
Relleno de aceite alimenticio según USDA-H1.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.