Amortiguador De Estructura
con amortiguación axial
elastómero de copoliéster
- Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas
- A prueba de microbios, agua marina y productos químicos
- Sin mantenimiento
- Listo para montar
50,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Amortiguador De Estructura
Versión 1
con amortiguación axial
Material del cuerpo de bas
elastómero de copoliéster
D=Diámetro exterior
47
G=Rosca
M12
H=Altura
41
L=Longitud de la rosca
12
MA=Par de apriete (nm)
50
S=Carrera
20
W3=Nm/Carrera con carga conti
140
W3=Nm/Carrera sin parada
173
D1
41
D2
60
Descripción
Material
Elastómero de copoliéster.
Versión
Dureza de material Shore 55D.
Indicación
Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas.
Reducción de consumo energético: de 58 % a 73 %.
Absorción dinámica de fuerzas: de 870 a 35190 N.
Velocidad de avance: máx. 5 m/s.
Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.
Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos.
Tornillos de sujeción: tornillos especiales de cabeza cilíndrica, material 44SMn28 (acero de corte fácil SAE 1144) cincado:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior según ISO 4762 – 8.8 acero negro:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Con arandela de apoyo según DIN 125, acero cincado.
Reducción de consumo energético: de 58 % a 73 %.
Absorción dinámica de fuerzas: de 870 a 35190 N.
Velocidad de avance: máx. 5 m/s.
Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.
Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos.
Tornillos de sujeción: tornillos especiales de cabeza cilíndrica, material 44SMn28 (acero de corte fácil SAE 1144) cincado:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior según ISO 4762 – 8.8 acero negro:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Con arandela de apoyo según DIN 125, acero cincado.
Aplicación
Carros y guías lineales, cilindros neumáticos, aparatos de manipulación, máquinas e instalaciones.
Rango de temperatura
De -40 °C a +90 °C
Montaje
Posición de montaje: al gusto.
Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con Loctite.
Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con Loctite.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.