text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
Forma
B
Tamaño
15
Versión 1
tipo bf
Versión 2
versión de bloque
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
bruñido
D1=Diámetro interior
15
T1=Capacid. de carga dinám. N
5600
T2=Capacidades de carga estáti
2840
B
70
B1
40
C
M06
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
10
H
48
H1
28
H2
38
L
20

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Indicación
La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento fijo 24076. Las unidades de rodamiento con apoyo libre están compuestas de una carcasa con rodamiento ranurado de bolas que se ajusta en sentido axial con respecto a la dilatación longitudinal del husillo.
Indicación sobre el dibujo
1) C para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron