Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
tipo bf
acero
negro
bruñido
- Con rodamiento ranurado de bolas
- Medidas compatibles con la unidad de rodamiento con apoyo libre 24076
38,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
Forma
B
Tamaño
10
Versión 1
tipo bf
Versión 2
versión de bloque
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
bruñido
D1=Diámetro interior
8
T1=Capacid. de carga dinám. N
3250
T2=Capacidades de carga estáti
1400
B
60
B1
34
C
M06
D2
5,5
E
15
E1
46
E2
10
H
39
H1
22
H2
32,5
L
20
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Indicación
La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento fijo 24076. Las unidades de rodamiento con apoyo libre están compuestas de una carcasa con rodamiento ranurado de bolas que se ajusta en sentido axial con respecto a la dilatación longitudinal del husillo.
Indicación sobre el dibujo
1) C para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.