Unidad De Rodamiento Fijo
tipo ek
acero
negro
bruñido
- Con rodamientos oblicuos de bolas axiales
- La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento con apoyo libre 24078-02
89,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Rodamiento Fijo
Forma
B
Tamaño
10
Versión 1
tipo ek
Versión 2
versión de bloque
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
bruñido
D1=Diámetro interior
10
K=Rigidez (n/µm)
95
T1=Capacid. de carga dinám. N
6500
T2=Capacidades de carga estáti
2800
Ancho de llave
16
B
70
B1
36
D2
9
E1
52
H
43
H1
25
H2
24
L
24
L1
6
L2
29,5
T
5,5
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Indicación
La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento con apoyo libre 24078-02. Las unidades de rodamiento fijo están compuestas de una carcasa con 2 rodamientos de bolas oblicuos axiales con juntas. Pretensado con una brida colocada delante. Con anillos de apoyo y una tuerca de seguridad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.