Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
acero
- Con rodamiento ranurado de bolas
- Se puede atornillar por arriba y por abajo
- Medidas compatibles con las unidades de rodamiento fijo 24070 & 24072
168,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Rodamiento Con Apoyo Libre
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro interior
17
Para=Adecuado para Ø de husill
25
B
108
B1
63
B2
66
D2
40
D3
10,5
D4
M12
E
88
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
28
L1
8
L2
12
T
18
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Indicación
La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con las unidades de rodamiento fijo 24072 y la carcasa para tuercas abridadas 24070. La carcasa se puede atornillar por arriba o por abajo. Los bordes de tope de los dos lados facilitan la alineación de la unidad.
Unidades de rodamiento con apoyo libre totalmente listas para el montaje, con rodamientos ranurado de bolas.
Unidades de rodamiento con apoyo libre totalmente listas para el montaje, con rodamientos ranurado de bolas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.