Unidad De Rodamiento Fijo
acero
- Absorción de fuerzas radiales y axiales de ambas direcciones
- Máxima rigidez, posicionamiento preciso de herramienta y repetibilidad
- Con rodamientos oblicuos de bolas de doble hilera, pretensados
- Se puede atornillar por arriba y por abajo
- Con dos pasadores cónicos o pasadores cilíndricos
633,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Rodamiento Fijo
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro interior
10
K=Rigidez (n/µm)
325
Para=Adecuado para Ø de husill
16
T1=Capacid. de carga dinám. N
13400
T2=Capacidades de carga estáti
18800
B
86
B1
50
B2
52
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
32
D6
50
E
68
E1
23
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
37
L1
8,5
L2
20
M
M10X1
T
15
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Indicación
La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con las unidades de rodamiento con apoyo libre 24074 y la carcasa para tuercas abridadas 24070. La carcasa se puede atornillar por arriba o por abajo y fijar con dos pasadores cónicos o pasadores cilíndricos. Los bordes de tope de los dos lados facilitan la alineación de la unidad.
Unidades de rodamiento fijo completamente listas para el montaje, con rodamientos pretensados de dos filas y de alta precisión, y un ángulo de contacto de 60°. Absorben tanto fuerzas radiales como axiales en las dos direcciones y, gracias a la tensión previa, garantizan la máxima rigidez, concentricidad, posicionamiento preciso de la herramienta y reproducibilidad.
Unidades de rodamiento fijo completamente listas para el montaje, con rodamientos pretensados de dos filas y de alta precisión, y un ángulo de contacto de 60°. Absorben tanto fuerzas radiales como axiales en las dos direcciones y, gracias a la tensión previa, garantizan la máxima rigidez, concentricidad, posicionamiento preciso de la herramienta y reproducibilidad.
Indicación sobre el dibujo
1) Rodamiento de bolas oblicuo axial
2) M Tuerca con ranura
2) M Tuerca con ranura
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.