Rodamiento De Carcasa
soporte recto
acero inoxidable
- Con un rodamiento de bolas de una hilera, estanco o cojinete de deslizamiento de plástico
- Compensación de errores de alineación en el árbol
- Diámetro interior de los rodamientos con tolerancia positiva
- Sin mantenimiento y con protección contra la corrosión
- Listo para montar
61,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento De Carcasa
Versión 1
soporte recto
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
POM
Llave del acero
1.4301
D=Diámetro interior
20
E=Distancia entre las perforac
95
GH=Carcasa
204
B
126,1
D3
13
E1
19
H
64,4
H1
33,3
H2
15
L
38,2
L1
31
L2
13
Descripción
Material
Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Versión
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos más conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones existentes.
Indicación sobre el dibujo
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
2) cojinete de deslizamiento
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.