text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento De Carcasa
Versión 1
soporte recto
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
POM
Llave del acero
1.4301
D=Diámetro interior
12
E=Distancia entre las perforac
95
GH=Carcasa
201
B
126,1
D3
13
E1
19
H
64,4
H1
33,3
H2
15
L
38,2
L1
31
L2
13

Descripción

Material

Carcasa 1.4301.

Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.

Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.

Versión
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos más conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones existentes.
Indicación sobre el dibujo
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron