Tuerca Roscada
rosca a la derecha
latón rojo
- Conforme a las dimensiones y requisitos de la DIN 103
- Para movimientos de rapidez intermedia-baja
- Buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia sobre husillos de acero
37,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca Roscada
Versión 1
rosca a la derecha
Versión 2
con paso único
Material del cuerpo de bas
latón rojo
D1=Diámetro del vástago
28
D2=Diámetro de brida
48
DxP=Rosca
TR 14X3
L=Longitud
35
D3
38
D4
6
L1
12
L2
8
Descripción
Material
Latón rojo Rg7.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.
Clase de tolerancia 7H.
Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.
Clase de tolerancia 7H.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.