Husillo Roscado Trapezoidal
rosca a la derecha laminada
acero inoxidable
- Conforme a las dimensiones y requisitos de la DIN 103
- En posición de reposo no es necesario ningún seguro especial
- Alto movimiento de avance
- Alta precisión
- Versión: acero o acero inoxidable
99,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Husillo Roscado Trapezoidal
Versión 1
rosca a la derecha laminada
Versión 2
de dos roscas
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
DxP=Rosca
TR 16X8 P4
L=Longitud
1000
D1 máx.
13,905
D1 mín.
13,640
D2
10,8
Descripción
Material
Acero de cementación 1.0401 (C15) o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero laminado, acabado natural.
Acero inoxidable laminado, acabado natural.
Acero inoxidable laminado, acabado natural.
Indicación
Husillos de rosca trapezoidal laminados con alta precisión.
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
En accionamientos de dos roscas el movimiento de avance es el doble que en husillos de rosca trapezoidal de una rosca. Debido a la elevada pendiente no está disponible el bloqueo automático.
Denominación de un accionamiento de dos roscas en el ejemplo Tr 12x6 P3.
Tr = rosca trapezoidal.
12 = diámetro exterior.
6 = pendiente de una vuelta de rosca (movimiento axial con un giro).
P3 = distancia entre las dos vueltas de rosca.
Clase de tolerancia 7e
Precisión de pendiente 0,3 / 300 mm
Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
En accionamientos de dos roscas el movimiento de avance es el doble que en husillos de rosca trapezoidal de una rosca. Debido a la elevada pendiente no está disponible el bloqueo automático.
Denominación de un accionamiento de dos roscas en el ejemplo Tr 12x6 P3.
Tr = rosca trapezoidal.
12 = diámetro exterior.
6 = pendiente de una vuelta de rosca (movimiento axial con un giro).
P3 = distancia entre las dos vueltas de rosca.
Clase de tolerancia 7e
Precisión de pendiente 0,3 / 300 mm
Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.