Husillo Roscado Trapezoidal
rosca a la derecha laminada
acero de cementación
- Conforme a las dimensiones y requisitos de la DIN 103
- Autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal
- En posición de reposo no es necesario ningún seguro especial
- Alta precisión
- Versión: acero o acero inoxidable
31,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Husillo Roscado Trapezoidal
Versión 1
rosca a la derecha laminada
Versión 2
con paso único
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
Llave del acero
1.0401
DxP=Rosca
TR 24X5
L=Longitud
1000
D1 máx.
21,394
D1 mín.
21,094
D2
17,5
Descripción
Material
Acero de cementación 1.0401 (C15) o acero inoxidable 1.4301 (husillos trapezoidales de acero inoxidable 1.4305).
Versión
Acero laminado, acabado natural.
Acero inoxidable hasta Tr 40x7 laminado, anillado encima, acabado natural.
Acero inoxidable hasta Tr 40x7 laminado, anillado encima, acabado natural.
Indicación
Husillos roscados trapezoidales laminados con alta precisión.
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos.
Clase de tolerancia 7e
Precisión de pendiente de 0,3/300 mm
Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos.
Clase de tolerancia 7e
Precisión de pendiente de 0,3/300 mm
Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.