Cubo Estriado
con brida
acero inoxidable
- Transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea
- Alta estabilidad
270,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cubo Estriado
Versión 1
con brida
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
N=Número de ranuras
8
P=Perfil
KW36X42
B
7
D
42
D1
36
D2
52
D3
70
D4
9
D5
90
D6
52
L
80
L1
16
T
4
Descripción
Material
Acero C45.
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg 7.
Acero inoxidable 1.4305.
Latón rojo Rg 7.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Cubos nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.