Husillo De Rosca De Bolas
pulido
acero
- Husillos de precisión de acero o acero inoxidable
- Pulido y endurecido por inducción
- Con extremos de eje acabados
- Áreas de aplicación: óptica, industria alimentaria, tecnología médica, mecánica de precisión.
- Listo para montar
538,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Husillo De Rosca De Bolas
Versión 1
pulido
Versión 2
con tuerca cilíndrica roscada
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
D2=Ø de bola
1,6
D=Diámetro del husillo
12
L=Longitud
230
N=Número de ciclos portantes
1X3
P=Pendiente
2
S=Carrera
100
T1=Capacid. de carga dinám. N
1700
T2=Capacidades de carga estáti
3700
U=Revoluciones r.p.m. máx.
3400
V=Ángulo de pendiente
2° 58'
Ancho de llave
12
D1
20,5
D2
M18X1
D4
8
D5
M10X1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
L1
29
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
10
L3
175
L4
160
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
Descripción
Material
Husillo acero 1.1213 o acero inoxidable 1.4112.
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034.
Versión
Husillo y tuerca pulida, endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación
Husillos de rosca de bola en miniatura con extremos de árbol mecanizados y tuerca de rosca cilíndrica. Se suministra lubricado de fábrica. Se recomienda volver a lubricar más adelante.
Fabricado con clase de precisión C5. Sin tensión previa, con juego axial (máx. 0,008 mm).
Husillos de precisión para el uso en óptica, industria alimentaria, automatización, tecnología médica, industria del armamento, astronáutica y mecánica de precisión.
Fabricado con clase de precisión C5. Sin tensión previa, con juego axial (máx. 0,008 mm).
Husillos de precisión para el uso en óptica, industria alimentaria, automatización, tecnología médica, industria del armamento, astronáutica y mecánica de precisión.
Atención
La tuerca de rosca cilíndrica no debe retirarse del husillo, pues de lo contrario las bolas se caen.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.