Husillo De Rosca De Bolas
laminado
acero
- Para transformar un movimiento giratorio en un movimiento longitudinal o viceversa
- Alta precisión
- Eficiencia elevada
- Husillo endurecido por inducción y pulido
- Vía de tuerca endurecida por inducción y pulida
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Husillo De Rosca De Bolas
Versión 1
laminado
Versión 2
con tuerca abridada
Tipo de producto
sin acabado final
Material del cuerpo de bas
acero
D2=Ø de bola
3,175
D=Diámetro
32
K=Rigidez (n/µm)
400
N=Número de ciclos portantes
4
P=Pendiente
5
T1=Capacid. de carga dinám. N
12640
T2=Capacidades de carga estáti
34030
B
62
D1
50
D2
80
D3
9
E
65
L máx.
5600
L1
52
L2
12
Descripción
Material
Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Versión
Husillo laminado, endurecido por inducción a 62 ±2 HRC y pulido.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación
Husillos de rosca de bola con perfil de arco apuntado con 5 mm o 10 mm de pendiente. Con paso único, a la derecha. Tuerca abridada para husillo de bolas según DIN 69051, parte 5 con brida.
Fabricada con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
Fabricada con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
Atención
La tuerca abridada no debe retirarse del husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario las bolas se caen.
A petición
Fabricamos husillos de bolas con las características que el cliente desee a partir de un dibujo detallado.
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.
Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.
Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero para la lubricación M6
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.