Anillo Retén Del Árbol
radial
caucho nitrilo
- Para la junta de árboles giratorios
- Un muelle de tracción facilita la estanqueidad en el área estática
- Alta resistencia a la abrasión
- Rango de temperatura: -40 °C a +100 °C
4,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Anillo Retén Del Árbol
Forma
A
Versión 1
radial
Material del cuerpo de bas
caucho nitrilo
B=Anchura
7
D1=Diámetro
10
D2=Diámetro
22
Descripción
Material
Elastómero NBR.
Aro de refuerzo y resorte de tracción de acero.
Aro de refuerzo y resorte de tracción de acero.
Versión
Dureza Shore ~70, negro.
Indicación
Los anillos radiales obturadores del árbol son juntas listas para instalar para sellar árboles giratorios. Están formados por una envoltura exterior de elastómero con una chapa metálica interior de refuerzo. El resorte de tracción se encarga de intensificar la presión de contacto del labio de junta sobre el árbol, contribuyendo así a la hermeticidad en estado estático.
Forma A: Modelo según DIN 3760 (ISO 6194/1) Diámetro exterior liso.
Forma AS: Modelo según DIN 3760 (ISO 6194/0) Diámetro exterior liso con labio guardapolvo adicional para prevenir que penetre suciedad del exterior.
El material NBR posee una elevada resistencia a la abrasión y es inalterable frente a combustibles, aceites, aceites hidráulicos y grasas lubricantes.
Límites funcionales de uso:
Velocidad periférica (m/s): ≤12
Presión (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Los anillos radiales obturadores del árbol están diseñados, en general, para operar sin presión).
Forma A: Modelo según DIN 3760 (ISO 6194/1) Diámetro exterior liso.
Forma AS: Modelo según DIN 3760 (ISO 6194/0) Diámetro exterior liso con labio guardapolvo adicional para prevenir que penetre suciedad del exterior.
El material NBR posee una elevada resistencia a la abrasión y es inalterable frente a combustibles, aceites, aceites hidráulicos y grasas lubricantes.
Límites funcionales de uso:
Velocidad periférica (m/s): ≤12
Presión (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Los anillos radiales obturadores del árbol están diseñados, en general, para operar sin presión).
Rango de temperatura
De -40 °C a +100 °C.
Tolerancias
Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H8.
Rugosidad superficial Ra de 1,6 a 6,3 μm.
Árbol:
Se recomienda la tolerancia de h11.
Rugosidad superficial Ra de 0,2 a 0,8 μm.
El árbol debería tener una dureza de 45 HRC.
Se recomienda la tolerancia H8.
Rugosidad superficial Ra de 1,6 a 6,3 μm.
Árbol:
Se recomienda la tolerancia de h11.
Rugosidad superficial Ra de 0,2 a 0,8 μm.
El árbol debería tener una dureza de 45 HRC.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.