text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción Árbol-Cubo
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
14
D=Diámetro interior
9
M=Par de apriete máx. Nm
15
SW=Ancho de llave
17
T=Momento de torsión transmisi
14
G
M12X1
L
22
L1
19

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Juegos de dispositivos de sujeción con árbol y cubo, autocentrantes y sin juego, con un reducido momento de inercia y una necesidad de espacio mínima. Los juegos de dispositivos de sujeción establecen una conexión no positiva entre el árbol y el cubo. Montaje y desmontaje rápidos gracias a la tuerca central. La conexión se puede volver a desmontar con un extractor.
Precisión de concentricidad de los juegos de dispositivos de sujeción ±0,01 mm.
Montaje
Para poder alcanzar los momentos de torsión indicados, el juego de dispositivo de sujeción debe montarse sin engrasar. El juego de dispositivo de sujeción se colocará en el árbol en toda su longitud. Para alcanzar el máximo momento de torsión, es necesario que el árbol y el cubo estén lo suficientemente apretados (límite elástico mínimo de 350 N/mm²).

Tolerancias requeridas:
Árbol: h7
Cubo: H7
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron