text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
A
Versión 1
con tuerca central
D1=Diámetro exterior
20
D=Diámetro interior
7
F=Fuerza axial transmisible kn
3,7
M=Momento de torsión transmisi
13
Ms=Par de apriete NM
20
P=Presión superficial en el cu
65
Ancho de llave
16
L
22
L1
11
L2
3

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.

- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje
El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.
Tolerancias
Diámetro del árbol y agujero del cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron