Juego De Dispositivos De Sujeción
acero inoxidable
- Ideal para espacios reducidos
- Para diámetro del árbol entre 20 y 80 mm
- Posibilidad de montaje empotrado
- Sin desplazamiento axial
95,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
G
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4057
D1=Diámetro exterior
55
D=Diámetro interior
30
F=Fuerza axial transmisible kn
12
M=Momento de torsión transmisi
185
Ms=Par de apriete NM
8
P=Presión superficial en el cu
55
P=Presión superficial en el ár
100
n=Número de tornillos de sujec
10XM06
B
26
L1
17
L3
20
Descripción
Material
Juego de dispositivo de sujeción de acero inoxidable 1.4057.
Tornillos de sujeción de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción para árbol y cubo. Forma constructiva muy reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta por sí mismo durante el desmontaje.
- Para diámetros de árbol entre 20 y 80 mm
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- No es autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)
- Para diámetros de árbol entre 20 y 80 mm
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- No es autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)
Montaje
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias
Árbol:
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.