text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
G
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4057
D1=Diámetro exterior
47
D=Diámetro interior
20
F=Fuerza axial transmisible kn
11
M=Momento de torsión transmisi
110
Ms=Par de apriete NM
8
P=Presión superficial en el cu
57
P=Presión superficial en el ár
133
n=Número de tornillos de sujec
8XM06
B
26
L1
17
L3
20

Descripción

Material
Juego de dispositivo de sujeción de acero inoxidable 1.4057.

Tornillos de sujeción de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción para árbol y cubo. Forma constructiva muy reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta por sí mismo durante el desmontaje.

- Para diámetros de árbol entre 20 y 80 mm
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- No es autocentrante (la concentricidad del cubo al árbol depende exclusivamente del ajuste y longitud de la guía)
Montaje
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias
Árbol:
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem