Juego De Dispositivos De Sujeción
acero
- Para momentos de torsión de intermedios a altos
- Sin desplazamiento axial
- Para diámetro del árbol entre 19 y 85 mm
- Autocentrante
20,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
F
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro exterior
75
D=Diámetro interior
42
F=Fuerza axial transmisible kn
70
M=Momento de torsión transmisi
1600
Ms=Par de apriete NM
41
P=Presión superficial en el cu
130
P=Presión superficial en el ár
240
n=Número de tornillos de sujec
7XM08
B
41
D2
84
L1
20
L2
27
L3
33
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción con una anchura axial corta.
- Para diámetros de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios o elevados
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- Autocentrante
- Para diámetros de árbol entre 19 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios o elevados
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- Autocentrante
Montaje
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias
Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.