Juego De Dispositivos De Sujeción
acero
- Para momentos de torsión intermedios
- Para diámetro del árbol entre 5 y 50 mm
- Posibilidad de montaje empotrado
- Autocentrante
20,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
D
Material del cuerpo de bas
acero
A1=200 k mín. mm
21,1
A2=250 k mín. mm
20,64
A3=280 k mín. mm
20,64
A4=320 k mín. mm
20,64
A5=400 k mín. mm
20,08
D1=Diámetro del vástago
18
D=Diámetro interior
8
F=Fuerza axial transmisible kn
2,5
M=Momento de torsión transmisi
10
Ms=Par de apriete NM
1,2
P=Presión superficial en el cu
50
P=Presión superficial en el ár
110
Re=Límite elástico (n/mm²)
21,1 / 20,64 / 20,64 / 20,6
n=Número de tornillos de sujec
3XM02,5
B
13,5
L1
10,5
L2
11
X mín. mm
15
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Para aplicaciones que requieren un volumen de construcción reducido y escasa presión superficial. El juego de dispositivo de sujeción se puede avellanar completamente en una conexión de cubos.
- Para diámetro de árbol entre 5 y 50 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Posibilidad de desplazamiento axial mínimo
- Autocentrante
- Para diámetro de árbol entre 5 y 50 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Posibilidad de desplazamiento axial mínimo
- Autocentrante
Montaje
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias
Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.