Juego De Dispositivos De Sujeción
acero
- Para momentos de torsión intermedios
- Sin desplazamiento axial
- Para diámetro del árbol entre 8 y 85 mm
- Autocentrante
18,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juego De Dispositivos De Sujeción
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero
A1=200 k mín. mm
64
A2=250 k mín. mm
57
A3=280 k mín. mm
54
A4=320 k mín. mm
51
A5=400 k mín. mm
47
D1=Diámetro del vástago
28
D2=Diámetro de brida
49
D=Diámetro interior
20
F=Fuerza axial transmisible kn
21
M=Momento de torsión transmisi
200
Ms=Par de apriete NM
17
P=Presión superficial en el cu
115
P=Presión superficial en el ár
150
Re=Límite elástico (n/mm²)
64 / 57 / 54 / 51 / 47
n=Número de tornillos de sujec
4XM06
B
44
L1
18
L2
31
L3
38
X mín. mm
30
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción autocentrante de construcción especialmente pequeña sin desplazamiento axial.
- Para diámetro de árbol entre 8 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiado para cubos con grosor de pared reducido
- Sin desplazamiento axial
- Autocentrante
- Para diámetro de árbol entre 8 y 85 mm
- Para momentos de torsión intermedios
- Apropiado para cubos con grosor de pared reducido
- Sin desplazamiento axial
- Autocentrante
Montaje
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies cónicas del juego de dispositivo de sujeción y en los puntos de contacto del árbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extracción de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de dispositivo de sujeción.
Tolerancias
Árbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.