Disco De Contracción
acero
- Para conectar un eje hueco a un árbol
- Aptos para cargas estáticas, dinámicas y con sacudidas
- Para momentos de torsión elevados
- Ningún desplazamiento axial del árbol/cubo durante el montaje
- Autocentrante
31,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Disco De Contracción
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro exterior
52
D=Diámetro interior
30
F=Fuerza axial transmisible kn
38/41/43
M=Momento de torsión transmisi
350/400/440
Ms=Par de apriete NM
5
P=Presión superficial en el cu
261
n=Número de tornillos de sujec
7XM05
B
26
DW
242526
L
22,5
L1
18
L2
9,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Discos de contracción para conectar un eje hueco a un árbol. Se colocan en el cubo desde el exterior y generan tensión sobre el cubo con la reducción de su diámetro interior mediante superficies cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presión entre el cubo y el árbol. Son adecuados para cargas estáticas, dinámicas y con sacudidas.
- Para momentos de torsión muy elevados
- Sin desplazamiento axial del árbol o el cubo durante el montaje
- Autocentrante
23380-01-4072 Ejecución con tornillos de alta resistencia (ISO 4762).
- Para momentos de torsión muy elevados
- Sin desplazamiento axial del árbol o el cubo durante el montaje
- Autocentrante
23380-01-4072 Ejecución con tornillos de alta resistencia (ISO 4762).
Montaje
Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el árbol y el diámetro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite. No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contracción en el cubo. A continuación, deslizar en el árbol la unidad (disco de contracción / cubo) y colocar en posición. Apretar en serie los tornillos tensores ligeramente con la mano. A continuación, apretar en serie en varios pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamométrica al par de apriete MS indicado.
1er paso aprox. 33 % MS
2er paso aprox. 66 % MS
3er paso 100 % MS
Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de contracción se suelta por sí mismo.
1er paso aprox. 33 % MS
2er paso aprox. 66 % MS
3er paso 100 % MS
Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de contracción se suelta por sí mismo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.