Cojinete De Deslizamiento
con collar
bronce sinterizado
- Autolubricante
- Sin mantenimiento
- Listo para montar
1,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cojinete De Deslizamiento
Versión 1
con collar
Material del cuerpo de bas
bronce sinterizado
D1=Diámetro exterior
15
D=Diámetro interior
12
D2
18
L1
16
L2
1,5
R
0,6
Descripción
Material
Bronce sinterizado similar a SINT A50.
Versión
Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación
Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.
Datos técnicos
Carga estática: máx. 70 N/mm²
Carga dinámica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 6 m/s
Máximo valor pv: 2,45 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Carga dinámica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 6 m/s
Máximo valor pv: 2,45 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje
Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.
Tolerancias
Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.
Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).
Se recomienda la tolerancia H7.
Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.