Cojinete De Deslizamiento
con collar
Iglidur®
gris mate
- De polímero de alto rendimiento
- Alta precisión dimensional
- Alta resistencia a la presión
- Sin mantenimiento
1,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cojinete De Deslizamiento
Forma
B
Versión 1
con collar
Versión 2
IGLIDUR® G
Material del cuerpo de bas
Iglidur®
Color del cuerpo de base
gris mate
D1=Diámetro exterior
17
D=Diámetro interior
15
D=Tolerancia D tras ejercer pr
E10
L=Longitud
12
P=Presión superficial estática
80
S=Grosor
0,8
TB=Rango de temperatura
-40 °C a +130 °C
D2
23
L1
1
Descripción
Material
Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.
Versión
iglidur® G gris mate.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.
Indicación
Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.
– Sin mantenimiento
– Sin lubricante
– Resistente a la corrosión
– Resistente a la suciedad
– Alta precisión dimensional
– Alta resistencia a la presión
– Buena disipación de calor
– Inclinación de fluencia muy escasa
– Alta amortiguación mecánica
– Resistente a la radiación UV
– Sin mantenimiento
– Sin lubricante
– Resistente a la corrosión
– Resistente a la suciedad
– Alta precisión dimensional
– Alta resistencia a la presión
– Buena disipación de calor
– Inclinación de fluencia muy escasa
– Alta amortiguación mecánica
– Resistente a la radiación UV
Montaje
Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.
Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).
Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.