Articulación Del Árbol
doble
acero
acabado natural
- Para la transmisión de momentos de torsión con distintos ángulos de funcionamiento
- Apto para accionamiento breves a revoluciones bajas
- Pivotante 70°
131,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Articulación Del Árbol
Versión 1
doble
Versión 2
con rodamiento deslizante
Tipo de producto
agujero de referencia sin ranura
Norma DIN
DIN 808-G
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Perforación de fijación
32
L=Longitud
188
MB=Par de rotura estático NM
1100
Mmáx=Momento de torsión máx. N
180
B
10
D1
50
L1
66
L2
40
L3
56
T
35,3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las articulaciones del árbol (versión básica) son adecuadas para el accionamiento manual de mesas de elevación, carros, persianas, etc. o para un accionamiento mecánico momentáneo en caso de bajas revoluciones.
Las articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 70°.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
Las articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 70°.
Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.