Rodamiento Axial Ranurado De Bolas
con efecto en una fila
acero del apoyo de cilindros
- Absorción de cargas axiales altas
- Rango de temperatura entre -30 °C y +150 °C
27,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Axial Ranurado De Bolas
Versión 1
con efecto en una fila
Versión 2
con jaula
Tipo de producto
FAG
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
47
D=Diámetro interior
30
KZZ.=Símbolo
51106
T1=Capacid. de carga dinám. N
19000
T2=Capacidades de carga estáti
40000
T=Altura
11
U=Velocidad límite rpm
8000
D2
32
R mín.
0,6
Descripción
Material
Arandela de carcasa, arandela de árbol y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Jaula de acero.
Indicación
Los rodamientos axiales ranurados de bolas absorben altas cargas axiales en una dirección, pero no se pueden someter a cargas radiales.
Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado.
Las medidas principales de los rodamientos axiales ranurados de bolas corresponden a ISO 104 y DIN 711. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado.
Las medidas principales de los rodamientos axiales ranurados de bolas corresponden a ISO 104 y DIN 711. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura
De -30 °C a +150 °C.
A petición
Otras dimensiones y versiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.