Rodamiento De Rodillos Cónicos
de una fila
acero del apoyo de cilindros
- Absorción de cargas altas radiales y axiales
- Aptos para revoluciones intermedias
49,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento De Rodillos Cónicos
Forma
C
Versión 1
de una fila
Versión 2
con jaula
Tipo de producto
FAG
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
acero
B2=Anchura
20
D1=Diámetro exterior
80
D=Diámetro interior
50
KZZ.=Símbolo
32010-X
T1=Capacid. de carga dinám. N
64000
T2=Capacidades de carga estáti
93000
U=Velocidad límite rpm
7800
A
1
A1
1
B
20
B1
15,5
Modelo de forma
Serie 320 (medida ISO)
Descripción
Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Jaula de acero.
Versión
Serie 302
Serie 303
Serie 320 (medida ISO)
Serie 303
Serie 320 (medida ISO)
Indicación
Los rodamientos de rodillos cónicos absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se absorben en una dirección. Para la guía axial en sentido opuesto se requiere un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Adecuados para revoluciones medias.
Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal.
Las medidas principales de los rodamientos de rodillos cónicos corresponden a DIN ISO 355 y DIN 720. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Los rodamientos no tienen autorretención. La instalación de las piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal.
Las medidas principales de los rodamientos de rodillos cónicos corresponden a DIN ISO 355 y DIN 720. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
A petición
Otras dimensiones y versiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.