Rodamiento De Rodillos A Rótula
perforación cilíndrica
acero del apoyo de cilindros
- Absorción de cargas altas radiales y axiales
- Diseñado para la máxima capacidad de carga
- Compensación de errores angulares mediante rodamiento de rodillos a rótula
111,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento De Rodillos A Rótula
Forma
O
Versión 1
perforación cilíndrica
Versión 2
con jaula
Tipo de producto
FAG
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
acero
B=Anchura
23
D1=Diámetro exterior
72
D=Diámetro interior
35
KZZ.=Símbolo
22207-E1
T1=Capacid. de carga dinám. N
88000
T2=Capacidades de carga estáti
81500
U=Velocidad límite rpm
11000
B1
4,8
D2
3,2
Modelo de forma
abierto
R mín.
1,1
α
1,5°
Descripción
Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Jaula de acero.
Versión
Abierto.
Indicación
Los rodamientos de rodillos a rótula absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Están diseñados para la máxima capacidad de carga. Los rodamientos de rodillos a rótula compensan los errores de ángulo (ángulo de ajuste α). Con ranura y agujeros para la lubricación.
Las medidas principales de los rodamientos de rodillos a rótula corresponden a DIN 635-2. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Las medidas principales de los rodamientos de rodillos a rótula corresponden a DIN 635-2. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura
De -30 °C a +200 °C.
A petición
Otras dimensiones y versiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.