text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento De Bolas Oblicuo Axial
Versión 1
de doble hilera
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
caucho nitrilo
Superficie cuerpo base
rectificado
B=Anchura
34 -0,25
D1=Diámetro exterior
75-0,01
D=Diámetro interior
40-0,005
KZZ.=Símbolo
4075-2RS
T1=Capacid. de carga dinám. N
43000
T2=Capacidades de carga estáti
101000
U=Velocidad límite rpm
1800
Circulación de planos µm
2,5
D2
57
Dimensión de anchura µm
0-250
Dimensión de diámetro exterior
0-10
Dimensión de perforación µm
0-5
Juego radial
tensarse previamente
Momento de fricción de cojinet
0,70
Momento de inercia KGxcm²
2,260
Par de apriete tuerca ranurada
55
R mín.
0,3
R1 mín.
0,6
Rigidez al ladeo Nm/mrad
550
Rigidez axial n/µm
1000
α
60°

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Junta de caucho nitrilo.
Versión
Superficies laterales pulidas.
Indicación
Rodamientos de alta precisión pretensados con un ángulo de presión de 60°. Los rodamientos soportan fuerzas radiales y axiales de ambas direcciones. Debido a la pretensión, los rodamientos oblicuos de bolas proporcionan una elevada rigidez, una buena concentricidad, una colocación precisa de herramientas y repetibilidad.

La junta de baja fricción integrada mantiene alejada la suciedad del rodamiento de forma efectiva y garantiza una elevada seguridad de funcionamiento y una larga vida útil.

El valor de fricción de rodamiento MRL especificado es un valor orientativo.

El momento de inercia corresponde al del anillo interior giratorio.

La velocidad límite se aplica en estado engrasado.
Datos técnicos
Todos los rodamientos se suministran listos para el montaje con la grasa lubricante tipo KE2P-35 según DIN 51825.

La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
Aplicación
Para guardar accionamientos roscados.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Para el montaje de husillos roscados deberían utilizarse tuercas ranuradas de precisión.

Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron