Rodamiento De Bolas Oblicuo Axial
de doble hilera
acero
rectificado
- Absorción de cargas altas radiales y axiales
- Alta capacidad de carga axial gracias al ángulo de contacto de 60°
- Elevada rigidez
234,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento De Bolas Oblicuo Axial
Versión 1
de doble hilera
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
caucho nitrilo
Superficie cuerpo base
rectificado
B=Anchura
28 -0,25
D1=Diámetro exterior
52-0,01
D=Diámetro interior
20-0,005
KZZ.=Símbolo
2052-2RS
T1=Capacid. de carga dinám. N
26000
T2=Capacidades de carga estáti
47000
U=Velocidad límite rpm
3000
Circulación de planos µm
2,0
D2
35
Dimensión de anchura µm
0-250
Dimensión de diámetro exterior
0-10
Dimensión de perforación µm
0-5
Juego radial
tensarse previamente
Momento de fricción de cojinet
0,30
Momento de inercia KGxcm²
0,273
Par de apriete tuerca ranurada
18
R mín.
0,3
R1 mín.
0,6
Rigidez al ladeo Nm/mrad
140
Rigidez axial n/µm
650
α
60°
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Junta de caucho nitrilo.
Junta de caucho nitrilo.
Versión
Superficies laterales pulidas.
Indicación
Rodamientos de alta precisión pretensados con un ángulo de presión de 60°. Los rodamientos soportan fuerzas radiales y axiales de ambas direcciones. Debido a la pretensión, los rodamientos oblicuos de bolas proporcionan una elevada rigidez, una buena concentricidad, una colocación precisa de herramientas y repetibilidad.
La junta de baja fricción integrada mantiene alejada la suciedad del rodamiento de forma efectiva y garantiza una elevada seguridad de funcionamiento y una larga vida útil.
El valor de fricción de rodamiento MRL especificado es un valor orientativo.
El momento de inercia corresponde al del anillo interior giratorio.
La velocidad límite se aplica en estado engrasado.
La junta de baja fricción integrada mantiene alejada la suciedad del rodamiento de forma efectiva y garantiza una elevada seguridad de funcionamiento y una larga vida útil.
El valor de fricción de rodamiento MRL especificado es un valor orientativo.
El momento de inercia corresponde al del anillo interior giratorio.
La velocidad límite se aplica en estado engrasado.
Datos técnicos
Todos los rodamientos se suministran listos para el montaje con la grasa lubricante tipo KE2P-35 según DIN 51825.
La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
Aplicación
Para guardar accionamientos roscados.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Para el montaje de husillos roscados deberían utilizarse tuercas ranuradas de precisión.
Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.