Rodamiento De Bolas Oblicuo Axial
de doble hilera
acero
rectificado
- Absorción de cargas altas radiales y axiales
- Alta capacidad de carga axial gracias al ángulo de contacto de 60°
- Adecuados para altas revoluciones
357,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento De Bolas Oblicuo Axial
Forma
C
Versión 1
de doble hilera
Versión 2
con brida
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
caucho nitrilo
Superficie cuerpo base
rectificado
B=Anchura
34 -0,25
D1=Diámetro exterior
100-0,01
D=Diámetro interior
40-0,005
KZZ.=Símbolo
40100-2RS
T1=Capacid. de carga dinám. N
43000
T2=Capacidades de carga estáti
101000
U=Velocidad límite rpm
1800
B1
3
B2
25
Circulación de planos µm
2,5
D2
58
D3
68
D4
8,8
D5
80
Dimensión de anchura µm
0-250
Dimensión de diámetro exterior
0-10
Dimensión de perforación µm
0-5
Juego radial
tensarse previamente
M
M06
Modelo de forma
176
Momento de fricción de cojinet
0,70
Momento de inercia KGxcm²
2,260
Par de apriete tuerca ranurada
55
R
0,3
R1
0,6
Rigidez al ladeo Nm/mrad
550
Rigidez axial n/µm
1000
α
60°
β
45°
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Junta de caucho nitrilo.
Junta de caucho nitrilo.
Versión
Superficies laterales pulidas.
Datos técnicos
Todos los rodamientos se suministran listos para el montaje con la grasa lubricante tipo KE2P-35 según DIN 51825.
La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
Aplicación
Para guardar accionamientos roscados.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Para el montaje de husillos roscados deberían utilizarse tuercas ranuradas de precisión.
Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Apretar los tornillos de fijación en cruz hasta máx. 70 % del límite elástico.
Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Apretar los tornillos de fijación en cruz hasta máx. 70 % del límite elástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.