text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento De Bolas Oblicuo Axial
Forma
C
Versión 1
de doble hilera
Versión 2
con brida
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
caucho nitrilo
Superficie cuerpo base
rectificado
B=Anchura
28 -0,25
D1=Diámetro exterior
68-0,01
D=Diámetro interior
20-0,005
KZZ.=Símbolo
2068-2RS
T1=Capacid. de carga dinám. N
26000
T2=Capacidades de carga estáti
47000
U=Velocidad límite rpm
3000
B1
3
B2
19
Circulación de planos µm
2,0
D2
34,5
D3
44
D4
6,6
D5
53
Dimensión de anchura µm
0-250
Dimensión de diámetro exterior
0-10
Dimensión de perforación µm
0-5
Juego radial
tensarse previamente
M
M06
Modelo de forma
176
Momento de fricción de cojinet
0,30
Momento de inercia KGxcm²
0,273
Par de apriete tuerca ranurada
18
R
0,3
R1
0,6
Rigidez al ladeo Nm/mrad
140
Rigidez axial n/µm
650
α
60°
β
45°

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Junta de caucho nitrilo.
Versión
Superficies laterales pulidas.
Datos técnicos
Todos los rodamientos se suministran listos para el montaje con la grasa lubricante tipo KE2P-35 según DIN 51825.

La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
Aplicación
Para guardar accionamientos roscados.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Para el montaje de husillos roscados deberían utilizarse tuercas ranuradas de precisión.

Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.

Apretar los tornillos de fijación en cruz hasta máx. 70 % del límite elástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron